Schaeffler Ürün Kataloğu - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

KWEM12-WL


Taşıyıcı Arabalar

Minyatür bilyalı sistemler için uzun, geniş arabalar, paslanmaz, iki sıralı

  
Teklif talebine ekleyin
Ek yükÇekme KuvvetiTüm eksenlerdeki momentlerTüm yüzeylerden contalıPaslanma korumalıGres yağlamaSıvı yağlama
Yük yönleri
 
H 14  mm   
B 40  mm   
L 59  mm   
1)   Omuz tarafı
A1 8  mm   
A2 6  mm   
A3 3,2  mm   
aL max 26,5  mm   
aL min 6,5  mm   
aR max 26,5  mm   
aR min 6,5  mm   
G2 M3  DIN ISO 4.762-12.9 uygun civatalar için
Özellikle gevşeme sebebiyle ön gerilim kayıplarının oluşabileceği durumlarda, cıvataların gevşemeye karşı emniyete alınması gerekir.
Sıkma torku maksimum:
M2 = 0,6 Nm
M3 = 2,2 Nm
M4 = 5 Nm
H1 3  mm   
h1 3,5  mm   
JB 28  mm   
JL 28  mm   
jL 40  mm   
K1 M4  DIN ISO 4.762-12.9 uygun civatalar için
Özellikle gevşeme sebebiyle ön gerilim kayıplarının oluşabileceği durumlarda, cıvataların gevşemeye karşı emniyete alınması gerekir.
Sıkma torku maksimum:
M2 = 0,6 Nm
M3 = 2,2 Nm
M4 = 5 Nm
L1 46,3  mm   
lmax 680  mm  Kılavuz rayların maksimum uzunluğu l max; daha uzun raylar sipariş üzerine

Standart uzunluklar
120 mm: 0,17 kg
160 mm: 0,22 kg
240 mm: 0,33 kg
320 mm: 0,45 kg
400 mm: 0,56 kg
480 mm: 0,67 kg
680 mm: 0,95 kg
T5 3,5  mm   
mW 0,111  kg  Taşıyıcı araba ağırlığı
mS 1,39  kg/m  Kılavuz ray ağırlığı
CI 4440  N  Yük yönü I: Basma kuvveti
C0 I 9060  N  Yük yönü I: Basma kuvveti
CII 4440  N  Yük yönü II: Çekme kuvveti
C0 II 9060  N  Yük yönü II: Çekme kuvveti
CIII 3907  N  Yük yönü III: Yanal kuvvet
C0 III 7610  N  Yük yönü III: Yanal kuvvet
M0x 111  Nm  Moment
M0y 53,1  Nm  Moment
M0z 63,3  Nm  Moment
Schaeffler, kullanımı optimal hale getirmek için çerezlerden yararlanır. Bu web sitesini kullanmaya devam ettiğinizde, çerez uygulamasını da kabul etmiş olursunuz.  Daha Fazla Bilgi