Schaeffler Ürün Kataloğu - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

KWEM15-WC


Taşıyıcı Arabalar

Minyatür bilyalı sistemler için kısa, geniş arabalar, paslanmaz, iki sıralı

  
Teklif talebine ekleyin
Ek yükÇekme KuvvetiTüm eksenlerdeki momentlerTüm yüzeylerden contalıPaslanma korumalıGres yağlamaSıvı yağlama
Yük yönleri
 
H 16  mm   
B 60  mm   
L 41,5  mm   
1)   Omuz tarafı
3)   15 Ebadı yağlama adaptörü ile birliktedir.
A1 9  mm   
A2 7,5  mm   
A3 3,2  mm   
aL max 26,5  mm   
aL min 6,5  mm   
aR max 26,5  mm   
aR min 6,5  mm   
G2 M4  DIN ISO 4.762-12.9 uygun civatalar için
Özellikle gevşeme sebebiyle ön gerilim kayıplarının oluşabileceği durumlarda, cıvataların gevşemeye karşı emniyete alınması gerekir.
Sıkma torku maksimum:
M2 = 0,6 Nm
M3 = 2,2 Nm
M4 = 5 Nm
H1 4  mm   
h1 5,5  mm   
JB 45  mm   
jB 23  mm   
jL 40  mm   
K1 M4  DIN ISO 4.762-12.9 uygun civatalar için
Özellikle gevşeme sebebiyle ön gerilim kayıplarının oluşabileceği durumlarda, cıvataların gevşemeye karşı emniyete alınması gerekir.
Sıkma torku maksimum:
M2 = 0,6 Nm
M3 = 2,2 Nm
M4 = 5 Nm
L1 25,3  mm   
lmax 680  mm  Kılavuz rayların maksimum uzunluğu l max; daha uzun raylar sipariş üzerine

Standart uzunluklar
160 mm: 0,47 kg
240 mm: 0,71 kg
320 mm: 0,94 kg
440 mm: 1,29 kg
560 mm: 1,65 kg
680 mm: 1,99 kg
T5 4,5  mm   
mW 0,095  kg  Taşıyıcı araba ağırlığı
mS 2,94  kg/m  Kılavuz ray ağırlığı
CI 3974  N  Yük yönü I: Basma kuvveti
C0 I 6050  N  Yük yönü I: Basma kuvveti
CII 3974  N  Yük yönü II: Çekme kuvveti
C0 II 6050  N  Yük yönü II: Çekme kuvveti
CIII 3497  N  Yük yönü III: Yanal kuvvet
C0 III 5082  N  Yük yönü III: Yanal kuvvet
M0x 128  Nm  Moment
M0y 20,8  Nm  Moment
M0z 24,8  Nm  Moment
Schaeffler, kullanımı optimal hale getirmek için çerezlerden yararlanır. Bu web sitesini kullanmaya devam ettiğinizde, çerez uygulamasını da kabul etmiş olursunuz.  Daha Fazla Bilgi