Schaeffler Ürün Kataloğu - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

KWEM05-WC


Taşıyıcı Arabalar

Minyatür bilyalı sistemler için kısa, geniş arabalar, paslanmaz, iki sıralı

  
Teklif talebine ekleyin
Ek yükÇekme KuvvetiTüm eksenlerdeki momentlerTüm yüzeylerden contalıPaslanma korumalıGres yağlamaSıvı yağlama
Yük yönleri
 
H 6,5  mm   
B 17  mm   
L 20,5  mm   
1)   Omuz tarafı
A1 3,5  mm   
A2 2  mm   
A3 1,3  mm   
aL max 14,5  mm   
aL min 4,5  mm   
aR max 14,5   
aR min 4,5   
G2 M2,5   
H1 1,5  mm   
h1 2,4  mm   
JB 13  mm   
jL 20  mm   
K1 M2,5  DIN ISO 4.762-12.9 uygun civatalar için
Özellikle gevşeme sebebiyle ön gerilim kayıplarının oluşabileceği durumlarda, cıvataların gevşemeye karşı emniyete alınması gerekir.
Sıkma torku maksimum:
M2 = 0,6 Nm
M3 = 2,2 Nm
M4 = 5 Nm
L1 13,6  mm   
lmax 300  mm  Kılavuz rayların maksimum uzunluğu l max; daha uzun raylar sipariş üzerine

Standart uzunluklar
60 mm: 0,017 kg
80 mm: 0,022 kg
120 mm: 0,034 kg
160 mm: 0,045 kg
220 mm: 0,062 kg
280 mm: 0,078 kg
300 mm: 0,084 kg
T5 1,5  mm   
mW 0,006  kg  Taşıyıcı araba ağırlığı
mS 0,28  kg/m  Kılavuz ray ağırlığı
CI 562  N  Yük yönü I: Basma kuvveti
C0 I 1180  N  Yük yönü I: Basma kuvveti
CII 562  N  Yük yönü II: Çekme kuvveti
C0 II 1180  N  Yük yönü II: Çekme kuvveti
CIII 495  N  Yük yönü III: Yanal kuvvet
C0 III 991  N  Yük yönü III: Yanal kuvvet
M0x 6,1  Nm  Moment
M0y 2,2  Nm  Moment
M0z 2,6  Nm  Moment
Schaeffler, kullanımı optimal hale getirmek için çerezlerden yararlanır. Bu web sitesini kullanmaya devam ettiğinizde, çerez uygulamasını da kabul etmiş olursunuz.  Daha Fazla Bilgi