Schaeffler Ürün Kataloğu - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

KWEM09-W


Taşıyıcı Arabalar

Minyatür bilyalı sistemler için geniş arabalar, paslanmaz, iki sıralı

  
Teklif talebine ekleyin
Ek yükÇekme KuvvetiTüm eksenlerdeki momentlerTüm yüzeylerden contalıPaslanma korumalıGres yağlamaSıvı yağlama
Yük yönleri
 
H 12  mm   
B 30  mm   
L 39  mm   
1)   Omuz tarafı
A1 6  mm   
A2 4,5  mm   
A3 2,5  mm   
aL max 20,5  mm   
aL min 5,5  mm   
aR max 20,5  mm   
aR min 5,5  mm   
G2 M3  DIN ISO 4.762-12.9 uygun civatalar için
Özellikle gevşeme sebebiyle ön gerilim kayıplarının oluşabileceği durumlarda, cıvataların gevşemeye karşı emniyete alınması gerekir.
Sıkma torku maksimum:
M2 = 0,6 Nm
M3 = 2,2 Nm
M4 = 5 Nm
H1 3  mm   
h1 2,5  mm   
JB 21  mm   
JL 12  mm   
jL 30  mm   
K1 M3  DIN ISO 4.762-12.9 uygun civatalar için
Özellikle gevşeme sebebiyle ön gerilim kayıplarının oluşabileceği durumlarda, cıvataların gevşemeye karşı emniyete alınması gerekir.
Sıkma torku maksimum:
M2 = 0,6 Nm
M3 = 2,2 Nm
M4 = 5 Nm
L1 28,6  mm   
lmax 690  mm  Kılavuz rayların maksimum uzunluğu l max; daha uzun raylar sipariş üzerine

Standart uzunluklar
90 mm: 0,08 kg
120 mm: 0,11 kg
150 mm: 0,14 kg
180 mm: 0,16 kg
240 mm: 0,22 kg
300 mm: 0,27 kg
690 mm: 0,62 kg
T5 3  mm   
mW 0,044  kg  Taşıyıcı araba ağırlığı
mS 0,9  kg/m  Kılavuz ray ağırlığı
CI 1801  N  Yük yönü I: Basma kuvveti
C0 I 3810  N  Yük yönü I: Basma kuvveti
CII 1801  N  Yük yönü II: Çekme kuvveti
C0 II 3810  N  Yük yönü II: Çekme kuvveti
CIII 1585  N  Yük yönü III: Yanal kuvvet
C0 III 3200  N  Yük yönü III: Yanal kuvvet
M0x 34,9  Nm  Moment
M0y 14,2  Nm  Moment
M0z 16,9  Nm  Moment
Schaeffler, kullanımı optimal hale getirmek için çerezlerden yararlanır. Bu web sitesini kullanmaya devam ettiğinizde, çerez uygulamasını da kabul etmiş olursunuz.  Daha Fazla Bilgi