Schaeffler Ürün Kataloğu - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

KWEM07-W


Taşıyıcı Arabalar

Minyatür bilyalı sistemler için geniş arabalar, paslanmaz, iki sıralı

  
Teklif talebine ekleyin
Ek yükÇekme KuvvetiTüm eksenlerdeki momentlerTüm yüzeylerden contalıPaslanma korumalıGres yağlamaSıvı yağlama
Yük yönleri
 
H 9  mm   
B 25  mm   
L 31,5  mm   
1)   Omuz tarafı
A1 5,5  mm   
A2 3  mm   
A3 1,7  mm   
aL max 20,5  mm   
aL min 5,5  mm   
aR max 20,5  mm   
aR min 5,5  mm   
G2 M3  DIN ISO 4.762-12.9 uygun civatalar için
Özellikle gevşeme sebebiyle ön gerilim kayıplarının oluşabileceği durumlarda, cıvataların gevşemeye karşı emniyete alınması gerekir.
Sıkma torku maksimum:
M2 = 0,6 Nm
M3 = 2,2 Nm
M4 = 5 Nm
H1 2  mm   
h1 2,3  mm   
JB 19  mm   
JL 10  mm   
jL 30  mm   
K1 M3  DIN ISO 4.762-12.9 uygun civatalar için
Özellikle gevşeme sebebiyle ön gerilim kayıplarının oluşabileceği durumlarda, cıvataların gevşemeye karşı emniyete alınması gerekir.
Sıkma torku maksimum:
M2 = 0,6 Nm
M3 = 2,2 Nm
M4 = 5 Nm
L1 22  mm   
lmax 300  mm  Kılavuz rayların maksimum uzunluğu l max; daha uzun raylar sipariş üzerine

Standart uzunluklar
90 mm: 0,049 kg
120 mm: 0,065 kg
150 mm: 0,08 kg
180 mm: 0,097 kg
240 mm: 0,13 kg
300 mm: 0,16 kg
T5 3  mm   
mW 0,021  kg  Taşıyıcı araba ağırlığı
mS 0,54  kg/m  Kılavuz ray ağırlığı
CI 1398  N  Yük yönü I: Basma kuvveti
C0 I 2840  N  Yük yönü I: Basma kuvveti
CII 1398  N  Yük yönü II: Çekme kuvveti
C0 II 2840  N  Yük yönü II: Çekme kuvveti
CIII 1231  N  Yük yönü III: Yanal kuvvet
C0 III 2386  N  Yük yönü III: Yanal kuvvet
M0x 20,3  Nm  Moment
M0y 8,4  Nm  Moment
M0z 10,1  Nm  Moment
Schaeffler, kullanımı optimal hale getirmek için çerezlerden yararlanır. Bu web sitesini kullanmaya devam ettiğinizde, çerez uygulamasını da kabul etmiş olursunuz.  Daha Fazla Bilgi