Schaeffler Ürün Kataloğu - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

KWEM15-L


Taşıyıcı Arabalar

Minyatür bilyalı sistemler için uzun arabalar, paslanmaz, iki sıralı

  
Teklif talebine ekleyin
Ek yükÇekme KuvvetiTüm eksenlerdeki momentlerTüm yüzeylerden contalıPaslanma korumalıGres yağlamaSıvı yağlama
Yük yönleri
 
H 16  mm   
B 32  mm   
L 57  mm   
1)   Omuz tarafı
3)   15 Ebadı yağlama adaptörü ile birliktedir.
A1 8,5  mm   
A2 3,5  mm   
A3 3,1  mm   
aL max 25,5  mm   
aL min 5,5  mm   
aR max 25,5  mm   
aR min 5,5  mm   
G2 M3  DIN ISO 4.762-12.9 uygun civatalar için
Özellikle gevşeme sebebiyle ön gerilim kayıplarının oluşabileceği durumlarda, cıvataların gevşemeye karşı emniyete alınması gerekir.
Sıkma torku maksimum:
M2 = 0,6 Nm
M3 = 2,2 Nm
M4 = 5 Nm
H1 4  mm   
h1 5,5  mm   
JB 25  mm   
JL 25  mm   
jL 40  mm   
K1 M3  DIN ISO 4.762-12.9 uygun civatalar için
Özellikle gevşeme sebebiyle ön gerilim kayıplarının oluşabileceği durumlarda, cıvataların gevşemeye karşı emniyete alınması gerekir.
Sıkma torku maksimum:
M2 = 0,6 Nm
M3 = 2,2 Nm
M4 = 5 Nm
L1 42,7  mm   
lmax 1000  mm  Kılavuz rayların maksimum uzunluğu l max, daha uzun raylar sipariş üzerine

Standart uzunluklar
160 mm: 0,171 kg
240 mm: 0,257 kg
320 mm: 0,342 kg
440 mm: 0,471 kg
560 mm: 0,599 kg
680 mm: 0,728 kg
1000 mm: 1,07 kg
T5 4  mm   
mW 0,095  kg  Taşıyıcı araba ağırlığı
mS 1,07  kg/m  Kılavuz ray ağırlığı
CI 5230  N  Yük yönü I: Basma kuvveti
C0 I 9740  N  Yük yönü I: Basma kuvveti
CII 5230  N  Yük yönü II: Çekme kuvveti
C0 II 9740  N  Yük yönü II: Çekme kuvveti
CIII 4602  N  Yük yönü III: Yanal kuvvet
C0 III 8182  N  Yük yönü III: Yanal kuvvet
M0x 75  Nm  Moment
M0y 53,6  Nm  Moment
M0z 63,9  Nm  Moment
Schaeffler, kullanımı optimal hale getirmek için çerezlerden yararlanır. Bu web sitesini kullanmaya devam ettiğinizde, çerez uygulamasını da kabul etmiş olursunuz.  Daha Fazla Bilgi