Schaeffler Ürün Kataloğu - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

KWEM12-C


Taşıyıcı Arabalar

Minyatür bilyalı sistemler için kısa arabalar, paslanmaz, iki sıralı

  
Teklif talebine ekleyin
Ek yükÇekme KuvvetiTüm eksenlerdeki momentlerTüm yüzeylerden contalıPaslanma korumalıGres yağlamaSıvı yağlama
Yük yönleri
 
H 13  mm   
B 27  mm   
L 25  mm   
1)   Omuz tarafı
A1 7,5  mm   
A2 3,5  mm   
A3 2,7  mm   
aL max 17,5  mm   
aL min 5  mm   
aR max 17,5  mm   
aR min 5  mm   
G2 M3  DIN ISO 4.762-12.9 uygun civatalar için
Özellikle gevşeme sebebiyle ön gerilim kayıplarının oluşabileceği durumlarda, cıvataların gevşemeye karşı emniyete alınması gerekir.
Sıkma torku maksimum:
M2 = 0,6 Nm
M3 = 2,2 Nm
M4 = 5 Nm
H1 3  mm   
h1 3,5  mm   
JB 20  mm   
jL 25  mm   
K1 M3  DIN ISO 4.762-12.9 uygun civatalar için
Özellikle gevşeme sebebiyle ön gerilim kayıplarının oluşabileceği durumlarda, cıvataların gevşemeye karşı emniyete alınması gerekir.
Sıkma torku maksimum:
M2 = 0,6 Nm
M3 = 2,2 Nm
M4 = 5 Nm
L1 13  mm   
lmax 1000  mm  Kılavuz rayların maksimum uzunluğu l max, daha uzun raylar sipariş üzerine

Standart uzunluklar
100 mm: 0,065 kg
150 mm: 0,098 kg
200 mm: 0,13 kg
275 mm: 0,179 kg
350 mm: 0,228 kg
475 mm: 0,309 kg
1000 mm: 0,65 kg
T5 3,5  mm   
mW 0,022  kg  Taşıyıcı araba ağırlığı
mS 0,65  kg/m  Kılavuz ray ağırlığı
CI 1746  N  Yük yönü I: Basma kuvveti
C0 I 2380  N  Yük yönü I: Basma kuvveti
CII 1746  N  Yük yönü II: Çekme kuvveti
C0 II 2380  N  Yük yönü II: Çekme kuvveti
CIII 1536  N  Yük yönü III: Yanal kuvvet
C0 III 1999  N  Yük yönü III: Yanal kuvvet
M0x 14,8  Nm  Moment
M0y 4,5  Nm  Moment
M0z 5,3  Nm  Moment
Schaeffler, kullanımı optimal hale getirmek için çerezlerden yararlanır. Bu web sitesini kullanmaya devam ettiğinizde, çerez uygulamasını da kabul etmiş olursunuz.  Daha Fazla Bilgi