Schaeffler Ürün Kataloğu - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

KWEM05-C


Taşıyıcı Arabalar

Minyatür bilyalı sistemler için kısa arabalar, paslanmaz, iki sıralı

  
Teklif talebine ekleyin
Ek yükÇekme KuvvetiTüm eksenlerdeki momentlerTüm yüzeylerden contalıPaslanma korumalıGres yağlamaSıvı yağlama
Yük yönleri
 
H 6  mm   
B 12  mm   
L 16  mm   
1)   Omuz tarafı
A1 3,5  mm   
A2 2  mm   
A3 1,2  mm   
aL max 11,5  mm   
aL min 4  mm   
aR max 11,5  mm   
aR min 4  mm   
G2 M2  DIN ISO 4.762-12.9 uygun civatalar için
Özellikle gevşeme sebebiyle ön gerilim kayıplarının oluşabileceği durumlarda, cıvataların gevşemeye karşı emniyete alınması gerekir.
Sıkma torku maksimum:
M2 = 0,6 Nm
M3 = 2,2 Nm
M4 = 5 Nm
H1 1  mm   
h1 2,9  mm   
JB 8  mm   
jL 15  mm   
K1 M2  Montaj için gerekli civatalar sipariş üzerine teslim edilir.
Özellikle gevşeme sebebiyle ön gerilim kayıplarının oluşabileceği durumlarda, cıvataların gevşemeye karşı emniyete alınması gerekir.
Sıkma torku maksimum:
M2 = 0,6 Nm
L1 9,6  mm   
lmax 210  mm  Kılavuz rayların maksimum uzunluğu l max; daha uzun raylar sipariş üzerine

Standart uzunluklar
60 mm: 0,007 kg
90 mm: 0,011 kg
105 mm: 0,013 kg
120 mm: 0,014 kg
150 mm: 0,018 kg
210 mm: 0,025 kg
T5 1,5  mm   
mW 0,003  kg  Taşıyıcı araba ağırlığı
mS 0,12  kg/m  Kılavuz ray ağırlığı
CI 444  N  Yük yönü I: Basma kuvveti
C0 I 841  N  Yük yönü I: Basma kuvveti
CII 444  N  Yük yönü II: Çekme kuvveti
C0 II 841  N  Yük yönü II: Çekme kuvveti
CIII 391  N  Yük yönü III: Yanal kuvvet
C0 III 706  N  Yük yönü III: Yanal kuvvet
M0x 2,2  Nm  Moment
M0y 1,2  Nm  Moment
M0z 1,4  Nm  Moment
Schaeffler, kullanımı optimal hale getirmek için çerezlerden yararlanır. Bu web sitesini kullanmaya devam ettiğinizde, çerez uygulamasını da kabul etmiş olursunuz.  Daha Fazla Bilgi