Schaeffler Ürün Kataloğu - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

KWEM09


Taşıyıcı Arabalar

Minyatür bilyalı sistemler için standart arabalar, paslanmaz, iki sıralı

  
Teklif talebine ekleyin
Ek yükÇekme KuvvetiTüm eksenlerdeki momentlerTüm yüzeylerden contalıPaslanma korumalıGres yağlamaSıvı yağlama
Yük yönleri
 
H 10  mm   
B 20  mm   
L 30  mm   
1)   Omuz tarafı
A1 5,5  mm   
A2 2,5  mm   
A3 2,2  mm   
aL max 14,5  mm   
aL min 4,5  mm   
aR max 14,5  mm   
aR min 4,5  mm   
G2 M3  DIN ISO 4.762-12.9 uygun civatalar için
Özellikle gevşeme sebebiyle ön gerilim kayıplarının oluşabileceği durumlarda, cıvataların gevşemeye karşı emniyete alınması gerekir.
Sıkma torku maksimum:
M2 = 0,6 Nm
M3 = 2,2 Nm
M4 = 5 Nm
H1 2  mm   
h1 2,5  mm   
JB 15  mm   
JL 10  mm   
jL 20  mm   
K1 M3  DIN ISO 4.762-12.9 uygun civatalar için
Özellikle gevşeme sebebiyle ön gerilim kayıplarının oluşabileceği durumlarda, cıvataların gevşemeye karşı emniyete alınması gerekir.
Sıkma torku maksimum:
M2 = 0,6 Nm
M3 = 2,2 Nm
M4 = 5 Nm
L1 20,8  mm   
lmax 860  mm  Kılavuz rayların maksimum uzunluğu l max, daha uzun raylar sipariş üzerine

Standart uzunluklar
60 mm: 0,02 kg
80 mm: 0,028 kg
120 mm: 0,042 kg
160 mm: 0,056 kg
220 mm: 0,078 kg
280 mm: 0,098 kg
860 mm: 0,30 kg
T5 3  mm   
mW 0,019  kg  Taşıyıcı araba ağırlığı
mS 0,3  kg/m  Kılavuz ray ağırlığı
CI 1430  N  Yük yönü I: Basma kuvveti
C0 I 2760  N  Yük yönü I: Basma kuvveti
CII 1430  N  Yük yönü II: Çekme kuvveti
C0 II 2760  N  Yük yönü II: Çekme kuvveti
CIII 1258  N  Yük yönü III: Yanal kuvvet
C0 III 2318  N  Yük yönü III: Yanal kuvvet
M0x 12,8  Nm  Moment
M0y 7,6  Nm  Moment
M0z 9,1  Nm  Moment
Schaeffler, kullanımı optimal hale getirmek için çerezlerden yararlanır. Bu web sitesini kullanmaya devam ettiğinizde, çerez uygulamasını da kabul etmiş olursunuz.  Daha Fazla Bilgi