Schaeffler Ürün Kataloğu - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

KWEM07


Taşıyıcı Arabalar

Minyatür bilyalı sistemler için standart arabalar, paslanmaz, iki sıralı

  
Teklif talebine ekleyin
Ek yükÇekme KuvvetiTüm eksenlerdeki momentlerTüm yüzeylerden contalıPaslanma korumalıGres yağlamaSıvı yağlama
Yük yönleri
 
H 8  mm   
B 17  mm   
L 23,5  mm   
1)   Omuz tarafı
A1 5  mm   
A2 2,5  mm   
A3 1,5  mm   
aL max 12  mm   
aL min 4,5  mm   
aR max 12  mm   
aR min 4,5  mm   
G2 M2  DIN ISO 4.762-12.9 uygun civatalar için
Özellikle gevşeme sebebiyle ön gerilim kayıplarının oluşabileceği durumlarda, cıvataların gevşemeye karşı emniyete alınması gerekir.
Sıkma torku maksimum:
M2 = 0,6 Nm
M3 = 2,2 Nm
M4 = 5 Nm
H1 1,5  mm   
h1 2,7  mm   
JB 12  mm   
JL 8  mm   
jL 15  mm   
K1 M2  DIN ISO 4.762-12.9 uygun civatalar için
Özellikle gevşeme sebebiyle ön gerilim kayıplarının oluşabileceği durumlarda, cıvataların gevşemeye karşı emniyete alınması gerekir.
Sıkma torku maksimum:
M2 = 0,6 Nm
M3 = 2,2 Nm
M4 = 5 Nm
L1 14,3  mm   
lmax 300  mm  Kılavuz rayların maksimum uzunluğu l max; daha uzun raylar sipariş üzerine

Standart uzunluklar
60 mm: 0,013 kg
90 mm: 0,02 kg
120 mm: 0,026 kg
150 mm: 0,033 kg
180 mm: 0,04 kg
240 mm: 0,053 kg
300 mm: 0,07 kg
T5 2,5  mm   
mW 0,01  kg  Taşıyıcı araba ağırlığı
mS 0,07  kg/m  Kılavuz ray ağırlığı
CI 1051  N  Yük yönü I: Basma kuvveti
C0 I 1890  N  Yük yönü I: Basma kuvveti
CII 1051  N  Yük yönü II: Çekme kuvveti
C0 II 1890  N  Yük yönü II: Çekme kuvveti
CIII 925  N  Yük yönü III: Yanal kuvvet
C0 III 1588  N  Yük yönü III: Yanal kuvvet
M0x 6,9  Nm  Moment
M0y 3,9  Nm  Moment
M0z 4,7  Nm  Moment
Schaeffler, kullanımı optimal hale getirmek için çerezlerden yararlanır. Bu web sitesini kullanmaya devam ettiğinizde, çerez uygulamasını da kabul etmiş olursunuz.  Daha Fazla Bilgi