Schaeffler Ürün Kataloğu - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

KUSE45


Bilyalı Lineer Kılavuzlama Sistemleri

Standart araba, altı sıralı, paslanmaya karşı korumalı tasarım mümkün

  
Teklif talebine ekleyin
Ek yükÇekme KuvvetiTüm eksenlerdeki momentlerTüm yüzeylerden contalıGres yağlamaSıvı yağlama
Yağ bağlantısı alından
Yağ bağlantısı üstte
Yük yönleri
Yağlama bağlantısı S05
 
H 60  mm   
B 120  mm   
L 138,7  mm  N 2 üst yağlama bağlantılarında sızdırmazlık için gereken minimum kaplama uzunluğu
1)   Omuz tarafı
2)   Markalama
A1 37,5  mm   
A2 10  mm   
A3 8,5  mm  Başlıkta maksimum cıvatalama derinliği 7 mm
aL max 94  mm  a L ve a R, ray uzunluğuna bağlıdır.
aL min 20  mm  a L ve a R, ray uzunluğuna bağlıdır.
aR max 94  mm  a L ve a R, ray uzunluğuna bağlıdır.
aR min 20  mm  a L ve a R, ray uzunluğuna bağlıdır.
b 45  mm  Tolerans: -0,005/-0,03
D2 10,6   
d1 13,4  mm   
G2 M12  DIN 4762-12.9’a uygun cıvatalar için

Sıkma torku [MA] maks.:
M6 = 10 Nm
M8 = 24 Nm
M10 = 41 Nm
M12 = 83 Nm
M14 = 140 Nm
M16 = 220 Nm
M2 = 470 Nm

Belirtilen torklar, titreşimsiz, yani statik uygulamalarda (S0=1) kuvvetlerin güvenli aktarımı için maksimum değerleri gösterir. Bağlantı yapısı için cıvata bağlantısı sıkma torkunun uygulama ve kullanıma özel şartlar altında müşteri taraflı olarak belirlenmesini ve bunun VDI Yönetmeliği 2230 sayfa 1 (2015) içerisinde bulunan bilgilerin ve açıklama bilgilerinin dikkate alınarak yapılmasını tavsiye ederiz.
H1 8,6  mm   
H4 17,7  mm   
H5 9  mm   
h 37,2  mm   
h1 21,7  mm   
JB 100  mm   
JL 80  mm   
JL5 15,65  mm  Yağlama deliğinin komşu yapıdaki pozisyonu
JLZ 60  mm   
jL 105  mm   
K1 M12  DIN 4762-12.9’a uygun cıvatalar için

Sıkma torku [MA] maks.:
M5 = 10 Nm
M6 = 17 Nm
M8 = 41 Nm
M10 = 83 Nm
M12 = 140 Nm
M16 = 350 Nm

Belirtilen torklar, titreşimsiz, yani statik uygulamalarda (S0=1) kuvvetlerin güvenli aktarımı için maksimum değerleri gösterir. Bağlantı yapısı için cıvata bağlantısı sıkma torkunun uygulama ve kullanıma özel şartlar altında müşteri taraflı olarak belirlenmesini ve bunun VDI Yönetmeliği 2230 sayfa 1 (2015) içerisinde bulunan bilgilerin ve açıklama bilgilerinin dikkate alınarak yapılmasını tavsiye ederiz.
K3 M10  DIN 4762-12.9’a uygun cıvatalar için

Sıkma torku [MA] maks.:
M5 = 10 Nm
M6 = 17 Nm
M8 = 41 Nm
M10 = 83 Nm
M12 = 140 Nm
M16 = 350 Nm

Belirtilen torklar, titreşimsiz, yani statik uygulamalarda (S0=1) kuvvetlerin güvenli aktarımı için maksimum değerleri gösterir. Bağlantı yapısı için cıvata bağlantısı sıkma torkunun uygulama ve kullanıma özel şartlar altında müşteri taraflı olarak belirlenmesini ve bunun VDI Yönetmeliği 2230 sayfa 1 (2015) içerisinde bulunan bilgilerin ve açıklama bilgilerinin dikkate alınarak yapılmasını tavsiye ederiz.
K6 M10  DIN 7984-8.8’a uygun cıvatalar için

Sıkma torku [MA] maks.:
M5 = 5,8 Nm
M6 = 10 Nm
M8 = 24 Nm
M10 = 48 Nm

Belirtilen torklar, titreşimsiz, yani statik uygulamalarda (S0=1) kuvvetlerin güvenli aktarımı için maksimum değerleri gösterir. Bağlantı yapısı için cıvata bağlantısı sıkma torkunun uygulama ve kullanıma özel şartlar altında müşteri taraflı olarak belirlenmesini ve bunun VDI Yönetmeliği 2230 sayfa 1 (2015) içerisinde bulunan bilgilerin ve açıklama bilgilerinin dikkate alınarak yapılmasını tavsiye ederiz.
L1 103,1  mm   
lmax 5835  mm  Tek parçalı kılavuz rayları maksimum uzunluğu. İzin verilen ray parçası listesi, bkz. teknik prensipler
N2 6  mm  Komşu yapıdaki yağlama deliğinin maksimum çapı
O 7x1,5  mm  DIN 3771
T5 15  mm   
T6 15  mm  Üstten bağlantıda
Ortadaki dişler için maksimum cıvata derinliği
T6 + 3 mm
mW 3,15  kg  Taşıyıcı araba ağırlığı
mS 11,3  kg/m  Kılavuz ray ağırlığı
CI 103000  N  Yük yönü I: Basma kuvveti
C0 I 212000  N  Yük yönü I: Basma kuvveti
CII 72300  N  Yük yönü II: Çekme kuvveti
C0 II 117400  N  Yük yönü II: Çekme kuvveti
CIII 76900  N  Yük yönü III: Yanal kuvvet
C0 III 121800  N  Yük yönü III: Yanal kuvvet
    Tam yük katsayısı yalnızca tam diş uzunluğu kullanılıyorsa ve bağlantı yapısı buna uygun olarak boyutlandırıldıysa aktarılabilir.
M0x 4500  Nm  X-Eksenindeki statik moment
M0y 2280  Nm  Y-Eksenindeki statik moment
M0z 2050  Nm  Z-Eksenindeki statik moment
Schaeffler, kullanımı optimal hale getirmek için çerezlerden yararlanır. Bu web sitesini kullanmaya devam ettiğinizde, çerez uygulamasını da kabul etmiş olursunuz.  Daha Fazla Bilgi