Schaeffler Ürün Kataloğu - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

KUME12-C


Bilyalı Minyatür Lineer Kılavuzlama Sistemleri

Standart kılavuz araba, paslanmaz, dört sıralı

  
Teklif talebine ekleyin
Ek yükÇekme KuvvetiTüm eksenlerdeki momentlerTüm yüzeylerden contalıPaslanma korumalıGres yağlamaSıvı yağlama
 
H 13  mm   
B 27  mm   
L 35,8  mm   
1)   Omuz tarafı
A1 7,5  mm   
A2 3,5  mm   
A3 1,95  mm   
aL max 20  mm   
aL min 5  mm   
aR max 20  mm   
aR min 5  mm   
b 12  mm   
G2 M3  DIN ISO 4.762-12.9 uygun civatalar için
Özellikle gevşeme sebebiyle ön gerilim kayıplarının oluşabileceği durumlarda, cıvataların gevşemeye karşı emniyete alınması gerekir.
Sıkma torku maksimum:
M3 = 2,2 Nm
H1 3  mm   
h 8,6  mm   
h1 3  mm   
JB 20  mm   
JL 15  mm   
jL 25  mm   
K1 M3  DIN ISO 4.762-12.9 uygun civatalar için
Özellikle gevşeme sebebiyle ön gerilim kayıplarının oluşabileceği durumlarda, cıvataların gevşemeye karşı emniyete alınması gerekir.
Sıkma torku maksimum:
M3 = 2,2 Nm
L1 23,2  mm   
lmax 1000  mm  Rayların maksimum uzunluğu l max
daha uzun raylar çok parçalı sevk edilir ve uygun olarak markalanır.
T5 3,5  mm   
mW 0,03  kg  Taşıyıcı araba ağırlığı
mS 0,6  kg  Kılavuz ray ağırlığı
    Tavsiye: Paslanmaya dayanıklı çelikler bölgesel paslanmaya maruz kalabilirler!
Çok zorlu koşullarda, paslanma dayanımını test edin!
C 2900  N   
C0 5200  N   
M0x 33  Nm   
M0y 17  Nm   
M0z 17  Nm   
Schaeffler, kullanımı optimal hale getirmek için çerezlerden yararlanır. Bu web sitesini kullanmaya devam ettiğinizde, çerez uygulamasını da kabul etmiş olursunuz.  Daha Fazla Bilgi