Schaeffler Ürün Kataloğu - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

KTHK40-B-PP-AS


Lineer Rulman Üniteleri

Keçeli, greslenmiş, sonradan yağlanabilir, paslanmaya karşı korumalı tasarım mümkün

  
Teklif talebine ekleyin
Ek yükÇekme KuvvetiTüm yüzeylerden contalıGres yağlamaSıvı yağlama
 
Fw 40  mm   
H 73,5  mm   
B 87  mm   
L 125  mm   
A3 23  mm   
A5 43,5  mm   
B1 63  mm   
G2 M10   
H2 39  mm  Tolerans: +0,010/-0,014
H4 49,7  mm   
H5 12,8  mm   
H6 38  mm   
JB 69  mm  Tolerans: +0,15/-0,15
JL 85  mm  Tolerans: +0,15/-0,15

JL ölçüsü, rulman uzunluğu L'ye göre simetrik
K5 M8  ISO 4762'ye uygun montaj civataları için
Özellikle gevşeme sebebiyle ön gerilim kayıplarının oluşabileceği durumlarda, cıvataların gevşemeye karşı emniyete alınması gerekir.
K8 NIPA2  Yağlama nipeli
N1 8,4  mm   
N3 18  mm   
T5 22  mm   
m 1600  g  Ağırlık
    Yük katsayıları sadece sertleştirilmiş (650 HV + 165 HV) ve taşlanmış şaft yuvarlanma yüzeyleri ve lineer rulmanın homojen yük dağılımı için geçerlidir.
C 8600  N  Dinamik Yük Katsayısı
C0 6900  N  Statik Yük Katsayısı
Schaeffler, kullanımı optimal hale getirmek için çerezlerden yararlanır. Bu web sitesini kullanmaya devam ettiğinizde, çerez uygulamasını da kabul etmiş olursunuz.  Daha Fazla Bilgi