Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
15:17:11 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KSO30
Linear ball bearing
Linear ball bearings KSO.., heavy load range, open design, gap seals on both sides





Main Dimensions & Performance Data
FW | 30 mm | Bore diameter of ball complement |
D | 47 mm | Outside diameter |
L | 68 mm | Length |
Cmax | 5.900 N | Load capacity dyn. 1 |
C0 max | 6.000 N | Load capacity stat. 1 |
≈m | 0,134 kg | Ağırlık |
Mounting dimensions
B2 | 14,3 mm | Width of sector opening 2 |
A10 | 2 mm | Angle of sector opening |
N1 | 3,5 mm | 3 |
N4 | 3 mm | 3 |
α | 57 ° | Angle of sector opening |
6 | Number of rows balls |
Dipnotlar
1

2

3



İndirmeler:
Mevcut ürün modeliniz
Size code | 30 |


Tümü
Tümü

2017-02-15 | Katalog | WF 1 | Französisch
Arbres et douilles à billes

2008-09-1 | Katalog | WF 1 | Italienisch
Guide per alberi

2014-02-26 | Katalog | WF 1 | Englisch
Shaft Guidance Systems

2016-10-11 | Katalog | WF 1 | Spanisch
Sistemas de guiado por eje

2015-12-10 | Katalog | WF 1 | Deutsch
Wellenführungen

2008-01-31 | Katalog | WF 1 | Russisch
Круглые направляющие
Son görüntülenen ürünler

Wait to see recently viewed products