Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
02:51:41 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KNO50-B-PP
Linear ball bearing
Linear ball bearings KNO..-B-PP, Lightweight range, open design, sealed on all sides, with relubrication facility, adjustable angle
Tercih edilen ürün




Main Dimensions & Performance Data
FW | 50 mm | Bore diameter of ball complement |
D | 75 mm | Outside diameter |
L | 100 mm | Length |
Cmax | 9.300 N | Load capacity dyn. 1 |
C0 max | 6.500 N | Load capacity stat. 1 |
≈m | 0,554 kg | Ağırlık |
Mounting dimensions
B2 | 22,5 mm | Width of sector opening 2 |
T4 | 2,3 mm | |
A10 | 2,5 mm | Angle of sector opening |
N4 | 5 mm | 3 |
α | 54 ° | Angle of sector opening |
b1 max | 3 mm | |
5 | Number of rows balls |
Dipnotlar
1

2

3



İndirmeler:
Mevcut ürün modeliniz
Size code | 50 | |
Seal | PP | Sealed |

