Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
02:17:59 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KN30-B
Linear ball bearing
Linear ball bearings KN..-B, Lightweight range, closed design, with relubrication facility, adjustable angle
Tercih edilen ürün



Main Dimensions & Performance Data
FW | 30 mm | Bore diameter of ball complement |
D | 47 mm | Outside diameter |
L | 68 mm | Length |
Cmin | 3.750 N | Load capacity dyn. 1 |
C0 min | 2.850 N | Load capacity stat. 1 |
Cmax | 3.950 N | Load capacity dyn. 1 |
C0 max | 3.650 N | Load capacity stat. 1 |
≈m | 0,193 kg | Ağırlık |
Mounting dimensions
L2 | 51,7 mm | |
H13 | Tolerance | |
BL2 | 1,85 mm | |
DN | 44,7 mm | |
T4 | 2,2 mm | |
N4 | 3 mm | 2 |
b1 max | 2,5 mm | |
6 | Number of rows balls |
Dipnotlar
1

2

İndirmeler:
Mevcut ürün modeliniz
Size code | 30 |


Son görüntülenen ürünler

Wait to see recently viewed products