Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
23:58:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Ürün bilgisi

Main Dimensions & Performance Data
G | M200x3 | Thread |
d2 | 240 mm | Outerside diameter |
B | 29 mm | Width |
≈m | 3,11 kg | Ağırlık |
Mounting dimensions
d1 | 220 mm | Chamfer diameter |
b | 18 mm | Width retaining slot |
h | 8 mm | Hight retaining slot |
Additional information
F | 800.000 N | Axial load capacity, static |
MBL40 | Fuse | |
30 ° | Chamfer angle |
İndirmeler: