Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
23:33:07 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Ürün bilgisi

Main Dimensions & Performance Data
G | M190x3 | Thread |
d2 | 220 mm | Outerside diameter |
B | 28 mm | Width |
≈m | 2,186 kg | Ağırlık |
Mounting dimensions
d1 | 210 mm | Chamfer diameter |
b | 16 mm | Width retaining slot |
h | 5 mm | Hight retaining slot |
Additional information
F | 650.000 N | Axial load capacity, static |
MBL38 | Fuse | |
30 ° | Chamfer angle |
İndirmeler: