Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
08:34:59 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Ürün bilgisi

Main Dimensions & Performance Data
G | M140x2 | Thread |
d2 | 180 mm | Outerside diameter |
B | 22 mm | Width |
≈m | 1,64 kg | Ağırlık |
Mounting dimensions
d1 | 160 mm | Chamfer diameter |
b | 14 mm | Width retaining slot |
h | 6 mm | Hight retaining slot |
Additional information
F | 510.000 N | Axial load capacity, static |
MB28 | Fuse | |
30 ° | Chamfer angle |
İndirmeler: