Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
20:29:41 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Main Dimensions & Performance Data
G | M95x2 | Thread |
d2 | 125 mm | Outerside diameter |
B | 17 mm | Width |
≈m | 0,673 kg | Ağırlık |
Mounting dimensions
d1 | 113 mm | Chamfer diameter |
b | 10 mm | Width retaining slot |
A^a | 117 mm | Groove base distance |
Additional information
F | 270.000 N | Axial load capacity, static |
MB19 | Fuse | |
30 ° | Chamfer angle |
İndirmeler:


Tümü
Tümü

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Englisch
Services

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Englisch
Tables

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Englisch
Technical principles

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch