Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
15:21:51 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KH06
Linear ball bearing
Linear ball bearings with preservative, not sealed, with relubrication facility
Tercih edilen ürün


Main Dimensions & Performance Data
Fw | 6 mm | Diameter shaft |
D | 12 mm | Outer diameter |
L | 22 mm | Length |
Cmin | 340 N | Load capacity dyn. 1 |
C0 min | 240 N | Load capacity stat. 1 |
Cmax | 390 N | Load capacity dyn. 1 |
C0 max | 340 N | Load capacity stat. 1 |
≈m | 8,56 g | Ağırlık |
Mounting dimensions
JL4 | 4 mm | |
N2 | 2 mm |
Dipnotlar
1
The basic load ratings are only valid for hardened (670 HV + 165 HV) and ground shaft raceways.

İndirmeler:
Mevcut ürün modeliniz
Size code | 06 |


Tümü
Tümü

2017-02-15 | Katalog | WF 1 | Französisch
Arbres et douilles à billes

2008-09-1 | Katalog | WF 1 | Italienisch
Guide per alberi

2014-02-26 | Katalog | WF 1 | Englisch
Shaft Guidance Systems

2016-10-11 | Katalog | WF 1 | Spanisch
Sistemas de guiado por eje

2015-12-10 | Katalog | WF 1 | Deutsch
Wellenführungen

2008-01-31 | Katalog | WF 1 | Russisch