Schaeffler Ürün Kataloğu - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

KGHK50-B-PP-AS


Lineer Rulman Üniteleri

Keçeli, greslenmiş, sonradan yağlanabilir, paslanmaya karşı korumalı tasarım mümkün

  
Teklif talebine ekleyin
Ek yükÇekme KuvvetiTüm yüzeylerden contalıGres yağlamaSıvı yağlama
 
Fw 50  mm   
H 92  mm   
B 103  mm   
L 70,2  mm   
A3 28  mm   
A5 51,5  mm   
B1 74  mm   
G2 M12   
H2 47  mm  Tolerans: +0,010/-0,014
H4 62,3  mm   
H5 10,9  mm   
H6 46  mm   
JB 82  mm  Tolerans: +0,15/-0,15
K5 M10  DIN 912-8.8'e uygun bağlantı cıvatası için
Civatalar kontra sıkılmalıdır, özellikle ön gerilim kayıplarının ortaya çıkma ihtimali varsa.
K8 NIPA2  Yağlama nipeli
N1 10,5  mm  DIN 912-8.8'e uygun bağlantı cıvatası için
Civatalar kontra sıkılmalıdır, özellikle ön gerilim kayıplarının ortaya çıkma ihtimali varsa.
N3 20  mm   
T5 26  mm   
m 1250  g  Ağırlık
    Yük katsayıları sadece sertleştirilmiş (650 HV + 165 HV) ve taşlanmış kılavuz şaftlar için geçerlidir.
C 6800  N  Dinamik Yük Katsayısı
C0 6300  N  Statik Yük Katsayısı
Schaeffler, kullanımı optimal hale getirmek için çerezlerden yararlanır. Bu web sitesini kullanmaya devam ettiğinizde, çerez uygulamasını da kabul etmiş olursunuz.  Daha Fazla Bilgi