Schaeffler Ürün Kataloğu - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

KGHK06-B-PP-AS


Lineer Rulman Üniteleri

Keçeli, greslenmiş, sonradan yağlanabilir, paslanmaya karşı korumalı tasarım mümkün

  
Teklif talebine ekleyin
Ek yükÇekme KuvvetiTüm yüzeylerden contalıGres yağlamaSıvı yağlama
 
Fw 6  mm   
H 27  mm   
B 32  mm   
L 22,2  mm   
A3 9  mm   
A5 16  mm   
B1 25  mm   
G2 M4   
H2 13  mm  Tolerans: +0,010/-0,014
H4 20,6  mm   
H5 5  mm   
H6 13  mm   
JB 23  mm  Tolerans: +0,15/-0,15
K5 M3  ISO 4762'ye uygun montaj civataları için
Özellikle gevşeme sebebiyle ön gerilim kayıplarının oluşabileceği durumlarda, cıvataların gevşemeye karşı emniyete alınması gerekir.
K8 NIPA1  Yağlama nipeli
N1 3,4  mm   
N3 7  mm   
T5 9  mm   
m 40  g  Ağırlık
    Yük katsayıları sadece sertleştirilmiş (650 HV + 165 HV) ve taşlanmış kılavuz şaftlar için geçerlidir.
C 340  N  Dinamik Yük Katsayısı
C0 240  N  Statik Yük Katsayısı
Schaeffler, kullanımı optimal hale getirmek için çerezlerden yararlanır. Bu web sitesini kullanmaya devam ettiğinizde, çerez uygulamasını da kabul etmiş olursunuz.  Daha Fazla Bilgi