Schaeffler Ürün Kataloğu - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

KGHA20-PP


Lineer Rulman Üniteleri

Keçeli, greslenmiş, paslanmaya karşı korumalı tasarım mümkün

  
Teklif talebine ekleyin
Ek yükÇekme KuvvetiTüm yüzeylerden contalıGres yağlamaSıvı yağlama
 
Fw 20  mm   
H 48,5  mm   
B 47  mm   
L 39  mm  Tolerans: +0,5/0
G2 M6   
H2 25  mm  Tolerans: +0,015/-0,015
H6 29  mm   
JB 38  mm  Tolerans: +0,1/-0,1
K5 M4  ISO 4762'ye uygun montaj civataları için
Özellikle gevşeme sebebiyle ön gerilim kayıplarının oluşabileceği durumlarda, cıvataların gevşemeye karşı emniyete alınması gerekir.
N1 5,1  mm   
N3 8,1  mm   
T5 15  mm   
m 303  g  Ağırlık
    Yük katsayıları sadece sertleştirilmiş (650 HV + 165 HV) ve taşlanmış kılavuz şaftlar için geçerlidir.
C 1110  N  Dinamik Yük Katsayısı
C0 790  N  Statik Yük Katsayısı
Schaeffler, kullanımı optimal hale getirmek için çerezlerden yararlanır. Bu web sitesini kullanmaya devam ettiğinizde, çerez uygulamasını da kabul etmiş olursunuz.  Daha Fazla Bilgi