Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
14:12:26 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KGHA16-PP
Linear ball bearing and housing unit
Linear ball bearing and housing units, sealed, greased, corrosion-resistant design possible

Main Dimensions & Performance Data
H | 41 mm | Height |
B | 42 mm | Width |
L | 37 mm | Length |
Tol L | +0,5 | Tolerance |
C | 890 N | Dynamic load rating 1 |
C0 | 620 N | Static load rating 1 |
≈m | 0,225 kg | Ağırlık |
Mounting dimensions
H6 | 27 mm | |
T5 | 15 mm | |
JB | 32 mm | |
Tol JB | ±0,1 | Tolerance |
G2 | M6 | |
N1 | 5,1 mm | |
N3 | 8,1 mm | |
K5 | M4 | 2 |
Dimensions
FW | 16 mm | Diameter of ball complement |
H2 | 20 mm | Axis center |
Tol H2 | ±0,015 | Tolerance |
Dipnotlar
1

2

İndirmeler:
Mevcut ürün modeliniz
Size code | 16 | |
Seal | PP | Sealed |


Tümü
Tümü

2017-02-15 | Katalog | WF 1 | Französisch
Arbres et douilles à billes

2008-09-1 | Katalog | WF 1 | Italienisch
Guide per alberi

2014-02-26 | Katalog | WF 1 | Englisch
Shaft Guidance Systems

2016-10-11 | Katalog | WF 1 | Spanisch
Sistemas de guiado por eje

2015-12-10 | Katalog | WF 1 | Deutsch
Wellenführungen

2008-01-31 | Katalog | WF 1 | Russisch
Круглые направляющие
Son görüntülenen ürünler

Wait to see recently viewed products