Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
08:01:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


K68X74X35-ZW
Needle roller cage assembly
Needle roller cage assembly K..-ZW, two-row
Tercih edilen ürün
Ürün bilgisi


Main Dimensions & Performance Data
Fw | 68 mm | Inner diameter of needle roller complement |
Ew | 74 mm | Outside diameter of needle roller complement |
Bc | 35 mm | Width |
Cr | 48.500 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 125.000 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 17.500 N | Fatigue load limit, radial |
nG | 6.900 1/min | Limiting speed |
nϑr | 4.450 1/min | Reference speed |
≈m | 0,119 kg | Ağırlık |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 140 °C | Operating temperature max. |