Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
06:09:13 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


K39X44X26-ZW
Needle roller cage assembly
Needle roller cage assembly K..-ZW, two-row
Ürün bilgisi


Main Dimensions & Performance Data
Fw | 39 mm | Inner diameter of needle roller complement |
Ew | 44 mm | Outside diameter of needle roller complement |
Bc | 26 mm | Width |
Cr | 27.500 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 56.000 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 7.200 N | Fatigue load limit, radial |
nG | 11.800 1/min | Limiting speed |
nϑr | 7.000 1/min | Reference speed |
≈m | 45 g | Ağırlık |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 140 °C | Operating temperature max. |