Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
17:39:31 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


K25X33X24
Needle roller cage assembly
Needle roller cage assembly K, single row
Tercih edilen ürün
Ürün bilgisi


Main Dimensions & Performance Data
Fw | 25 mm | Inner diameter of needle roller complement |
Ew | 33 mm | Outside diameter of needle roller complement |
Bc | 24 mm | Width |
Cr | 34.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 47.000 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 6.500 N | Fatigue load limit, radial |
nG | 16.900 1/min | Limiting speed |
nϑr | 8.900 1/min | Reference speed |
≈m | 39,6 g | Ağırlık |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 140 °C | Operating temperature max. |