Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
20:33:34 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


K22X26X17
Needle roller cage assembly
Needle roller cage assembly K, single row
Tercih edilen ürün
Ürün bilgisi


Main Dimensions & Performance Data
Fw | 22 mm | Inner diameter of needle roller complement |
Ew | 26 mm | Outside diameter of needle roller complement |
Bc | 17 mm | Width |
Cr | 13.700 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 22.700 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 3.050 N | Fatigue load limit, radial |
nG | 20.400 1/min | Limiting speed |
nϑr | 11.500 1/min | Reference speed |
≈m | 13 g | Ağırlık |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 140 °C | Operating temperature max. |