Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
05:09:28 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


K16X20X13
Needle roller cage assembly
Needle roller cage assembly K, single row
Tercih edilen ürün


Main Dimensions & Performance Data
Fw | 16 mm | Inner diameter of needle roller complement |
Ew | 20 mm | Outside diameter of needle roller complement |
Bc | 13 mm | Width |
Cr | 8.900 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 11.800 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 1.560 N | Fatigue load limit, radial |
nG | 23.600 1/min | Limiting speed |
nϑr | 15.600 1/min | Reference speed |
≈m | 7,6 g | Ağırlık |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 140 °C | Operating temperature max. |


Tümü
Tümü

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Englisch
Dismounting of rolling bearings - Hydraulic dismounting

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Englisch
Dismounting of rolling bearings - Mechanical dismounting

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Englisch
Dismounting of rolling bearings - Thermal dismounting

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting nrb cage assemblies | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Nadelkränzen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Englisch
Mounting of rolling bearing - Thermal mounting

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Englisch
Mounting of rolling bearings - Mechanical mounting

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting nrb cage assemblies | Englisch
Mounting of rolling bearings - Mounting of needle roller and cage assemblies

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Englisch
Services

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Englisch
Tables

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Englisch
Technical principles

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch