Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
08:18:57 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


JK0S050
Tapered roller bearing
Tapered roller bearings JK0S, integral tapered roller bearings, lip seal on one side, diameter series 0



Main Dimensions & Performance Data
d | 50 mm | Bore diameter |
D | 80 mm | Outside diameter |
B | 22 mm | Width, inner ring |
C | 21,5 mm | Width, outer ring |
Cr | 64.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 93.000 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 11.400 N | Fatigue load limit, radial |
nG | 4.050 1/min | Limiting speed |
FBR | 31.400 N | Load carrying capacity of snap ring connection |
12.800 N | Maximum axial clamping force | |
≈m | 0,384 kg | Ağırlık |
Mounting dimensions
da max | 56 mm | Maximum diameter of shaft shoulder |
db min | 56 mm | Minimum diameter of shaft shoulder |
ra max | 1 mm | Maximum fillet radius of shaft |
Dn | 81,8 mm | Groove diameter at housing |
ΔDn | 0,22 mm | Upper limit deviation |
Dimensions
r1, 2 min | 1 mm | Minimum chamfer dimension of inner ring back face |
D1 | 75,7 mm | Diameter of groove |
m/2 | 1 mm | Width of groove |
a | 19 mm | Distance between the apexes of the pressure cones |
d1 | 66,4 mm | Guidance rib diameter of inner ring |
u | 0,02 mm | Stand out inner to outer ring |
Δu | 0,05 mm | Upper limit deviation |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 110 °C | Operating temperature max. |
Calculation factors
e | 0,42 | Limiting value of Fa/Fr for the applicability of diff. Values of factors X and Y |
Y | 1,43 | Dynamic axial load factor |
Y0 | 0,79 | Static axial load factor |
Additional information
BR80 | Snap ring |
Rulman için çalışma koşulları JK0S050
JK0S050 için çalışılıyor
İşlem sırasında sürtünme nedeniyle oluşan CO₂e
Kapsama bilgileri, çeşitli uygulama senaryolarında döner ürünlerimizin CO2e emisyonlarının anında hesaplamalarıyla birlikte.

Yük
*ZorunluHareket Etkileri
*Zorunlu Önceden ayarlanmış hesaplama parametreleri
Arcanol MULTI2
Gresnormal temizlik
Kirlenme70°C
Çalışma Sıcaklığı20°C
Ortam Sıcaklığı Hesaplamalarınızı seçin
Bearinx tarafından desteklenmektedir
Lütfen kalan koşulları ekleyin.
CO₂e emisyonları
Üretim için info_outline
-
Nominal ömür
Toplam Nominal Ömür (Lh10)
-
Statik güvenlik (S0)
-


Tümü
Tümü

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Englisch
Dismounting of rolling bearings - Hydraulic dismounting

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Englisch
Dismounting of rolling bearings - Mechanical dismounting

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting angular contact | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Schrägkugellagern und Kegelrollenlagern

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Englisch
Mounting of rolling bearing - Thermal mounting

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Englisch
Mounting of rolling bearings - Mechanical mounting

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting angular contact | Englisch
Mounting of rolling bearings -Mounting of angular contact ball bearings and tapered roller bearings

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Englisch
Services

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Englisch
Tables

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Englisch
Technical principles

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch