Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
14:27:18 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



IR40X50X20-IS1-XL
Inner ring
Inner rings IR..-IS1, precision machined, with lubrication hole, to DIN 620
Yerine geçer
IR40X50X20-IS1
Tercih edilen ürün

Main Dimensions & Performance Data
d | 40 mm | Bore diameter |
F | 50 mm | Raceway diameter inner ring |
B | 20 mm | Width |
0 mm | Raceway diameter upper tolerance | |
-0,009 mm | Raceway diameter lower tolerance | |
rmin | 1 mm | Minimum chamfer dimension |
≈m | 0,106 kg | Ağırlık |
Mounting dimensions
1 | Number of lubrication holes |
İndirmeler:
Mevcut ürün modeliniz
Lubrication hole | IS1 | With |
Special features | Without |


Tümü
Tümü

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Englisch
Services

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Englisch
Tables

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Englisch
Technical principles

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch
Technische Grundlagen
Son görüntülenen ürünler

Son görüntülenen ürünleri görmek için bekleyin