Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
16:49:25 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



IR7X10X12-XL
Inner ring
Inner ring IR..-XL, cylindrical
Yerine geçer
IR7X10X12
Tercih edilen ürün

Main Dimensions & Performance Data
d | 7 mm | Bore diameter |
F | 10 mm | Raceway diameter inner ring |
B | 12 mm | Width |
-0,007 mm | Raceway diameter upper tolerance | |
-0,023 mm | Raceway diameter lower tolerance | |
rmin | 0,3 mm | Minimum chamfer dimension |
≈m | 4,6 g | Ağırlık |
İndirmeler:
Mevcut ürün modeliniz
Lubrication hole | Without | |
Special features | Without |


Tümü
Tümü

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Englisch
Services

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Englisch
Tables

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Englisch
Technical principles

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch
Technische Grundlagen
Son görüntülenen ürünler

Wait to see recently viewed products