Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
05:49:17 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



IR25X29X30-XL
Inner ring
Inner ring IR..-XL, cylindrical
Yerine geçer
IR25X29X30
Tercih edilen ürün
Ürün bilgisi

Main Dimensions & Performance Data
d | 25 mm | Bore diameter |
F | 29 mm | Raceway diameter inner ring |
B | 30 mm | Width |
0 mm | Raceway diameter upper tolerance | |
-0,012 mm | Raceway diameter lower tolerance | |
rmin | 0,3 mm | Minimum chamfer dimension |
≈m | 39,3 g | Ağırlık |
İndirmeler:
Mevcut ürün modeliniz
Lubrication hole | Without | |
Special features | Without |