Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
20:32:36 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



IR20X25X17-XL
Inner ring
Inner ring IR..-XL, cylindrical
Yerine geçer
IR20X25X17
Tercih edilen ürün
Ürün bilgisi

Main Dimensions & Performance Data
d | 20 mm | Bore diameter |
F | 25 mm | Raceway diameter inner ring |
B | 17 mm | Width |
0 mm | Raceway diameter upper tolerance | |
-0,012 mm | Raceway diameter lower tolerance | |
rmin | 0,3 mm | Minimum chamfer dimension |
≈m | 22,7 g | Ağırlık |
İndirmeler:
Mevcut ürün modeliniz
Lubrication hole | Without | |
Special features | Without |