Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
18:54:06 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



IR15X19X16-XL
Inner ring
Inner ring IR..-XL, cylindrical
Yerine geçer
IR15X19X16
Tercih edilen ürün

Main Dimensions & Performance Data
d | 15 mm | Bore diameter |
F | 19 mm | Raceway diameter inner ring |
B | 16 mm | Width |
0 mm | Raceway diameter upper tolerance | |
-0,012 mm | Raceway diameter lower tolerance | |
rmin | 0,3 mm | Minimum chamfer dimension |
≈m | 0,013 kg | Ağırlık |
İndirmeler:
Mevcut ürün modeliniz
Lubrication hole | Without | |
Special features | Without |


Tümü
Tümü

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Englisch
Services

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Englisch
Tables

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Englisch
Technical principles

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch