Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
03:36:51 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



IR12X16X16-XL
Inner ring
Inner ring IR..-XL, cylindrical
Yerine geçer
IR12X16X16
Tercih edilen ürün
Ürün bilgisi

Main Dimensions & Performance Data
d | 12 mm | Bore diameter |
F | 16 mm | Raceway diameter inner ring |
B | 16 mm | Width |
-0,004 mm | Raceway diameter upper tolerance | |
-0,018 mm | Raceway diameter lower tolerance | |
rmin | 0,3 mm | Minimum chamfer dimension |
≈m | 0,011 kg | Ağırlık |
İndirmeler:
Mevcut ürün modeliniz
Lubrication hole | Without | |
Special features | Without |