Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
04:03:27 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



IR12X15X12-XL
Inner ring
Inner ring IR..-XL, cylindrical
Yerine geçer
IR12X15X12
Tercih edilen ürün
Ürün bilgisi

Main Dimensions & Performance Data
d | 12 mm | Bore diameter |
F | 15 mm | Raceway diameter inner ring |
B | 12 mm | Width |
-0,004 mm | Raceway diameter upper tolerance | |
-0,018 mm | Raceway diameter lower tolerance | |
rmin | 0,3 mm | Minimum chamfer dimension |
≈m | 5,6 g | Ağırlık |
İndirmeler:
Mevcut ürün modeliniz
Lubrication hole | Without | |
Special features | Without |