Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
19:21:14 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


HN1612
Drawn cup needle roller bearing open end
Drawn cup needle roller bearings with open ends HN, full complement needle roller set
Tercih edilen ürün

Main Dimensions & Performance Data
Fw | 16 mm | Under roller diameter |
D | 22 mm | Outside diameter |
C | 12 mm | Width, outer ring |
Cr | 12.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 20.300 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 2.650 N | Fatigue load limit, radial |
nG Grease | 6.700 1/min | Limiting speed for grease lubrication |
nϑr | 9.200 1/min | Reference speed |
≈m | 13 g | Ağırlık |
Dimensions
rmin | 0,8 mm | Minimum chamfer dimension |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 140 °C | Operating temperature max. |
Additional information
IR12X16X13-XL | Suitable inner rings IR |


Tümü
Tümü

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Englisch
Dismounting of rolling bearings - Hydraulic dismounting

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Englisch
Dismounting of rolling bearings - Mechanical dismounting

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Englisch
Dismounting of rolling bearings - Thermal dismounting

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting drawn cup | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Nadelhülsen und Nadelbüchsen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Englisch
Mounting of rolling bearing - Thermal mounting

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Englisch
Mounting of rolling bearings - Mechanical mounting

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting drawn cup | Englisch
Mounting of rolling bearings - Mounting of drawn cup needle roller bearings

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Englisch
Services

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Englisch
Tables

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Englisch
Technical principles

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch