Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
09:07:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Ürün bilgisi

Main Dimensions & Performance Data
G | Tr400X5 | Thread |
d2 | 470 mm | Outerside diameter |
B | 52 mm | Width |
≈m | 18,2 kg | Ağırlık |
Mounting dimensions
d1 | 442 mm | Chamfer diameter |
ds | M16 | Thread locking bolt |
Additional information
4 | Number of screws | |
MaL | 230 Nm | Tightening torque |
İndirmeler:
Mevcut ürün modeliniz
Design | Standard | Without |