Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
11:27:55 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Main Dimensions & Performance Data
G | Tr340X5 | Thread |
d2 | 400 mm | Outerside diameter |
B | 45 mm | Width |
≈m | 11,5 kg | Ağırlık |
Mounting dimensions
d1 | 376 mm | Chamfer diameter |
ds | M12 | Thread locking bolt |
Additional information
4 | Number of screws | |
MaL | 93 Nm | Tightening torque |
İndirmeler:
Mevcut ürün modeliniz
Design | Standard | Without |


Tümü
Tümü

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Englisch
Services

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Englisch
Tables

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Englisch
Technical principles

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch