Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
09:26:38 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Ürün bilgisi

Main Dimensions & Performance Data
G | Tr280X4 | Thread |
d2 | 330 mm | Outerside diameter |
B | 38 mm | Width |
≈m | 6,7 kg | Ağırlık |
Mounting dimensions
d1 | 310 mm | Chamfer diameter |
ds | M10 | Thread locking bolt |
Additional information
4 | Number of screws | |
MaL | 54 Nm | Tightening torque |
İndirmeler:
Mevcut ürün modeliniz
Design | Standard | Without |