Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
06:42:55 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Ürün bilgisi

Main Dimensions & Performance Data
G | M140x2 | Thread |
d2 | 180 mm | Outerside diameter |
B | 22 mm | Width |
≈m | 1,38 kg | Ağırlık |
Mounting dimensions
d1 | 160 mm | Chamfer diameter |
ds | M6 | Thread locking bolt |
Additional information
4 | Number of screws | |
MaL | 11 Nm | Tightening torque |
İndirmeler:
Mevcut ürün modeliniz
Design | Standard | Without |