Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
17:12:23 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Ürün bilgisi

Main Dimensions & Performance Data
G | Tr380X5 | Thread |
d2 | 490 mm | Outerside diameter |
B | 60 mm | Width |
≈m | 32,5 kg | Ağırlık |
Mounting dimensions
d1 | 440 mm | Chamfer diameter |
b | 32 mm | Width retaining slot |
h | 18 mm | Hight retaining slot |
Additional information
F | 6.500.000 N | Axial load capacity, static |
MS3176 | Fuse | |
30 ° | Chamfer angle |
İndirmeler: