Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
05:03:06 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Main Dimensions & Performance Data
G | Tr280X4 | Thread |
d2 | 350 mm | Outerside diameter |
B | 38 mm | Width |
≈m | 9,6 kg | Ağırlık |
Mounting dimensions
d1 | 320 mm | Chamfer diameter |
b | 24 mm | Width retaining slot |
h | 12 mm | Hight retaining slot |
Additional information
F | 3.300.000 N | Axial load capacity, static |
MS3152 | Fuse | |
30 ° | Chamfer angle |
İndirmeler:
Üzgünüz...
"Şu anda bu ürün için kullanılabilir bir CAD dosyası yok. CAD kullanıma sunulduğunda bilgilendirilmek istiyorsanız, oturum açın veya ücretsiz olarak kaydolun."
Tümü
Tümü

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Englisch
Services

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Englisch
Tables

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Englisch
Technical principles

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch