Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
09:32:25 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Ürün bilgisi

Main Dimensions & Performance Data
G | Tr260X4 | Thread |
d2 | 330 mm | Outerside diameter |
B | 36 mm | Width |
≈m | 8,4 kg | Ağırlık |
Mounting dimensions
d1 | 300 mm | Chamfer diameter |
b | 24 mm | Width retaining slot |
h | 12 mm | Hight retaining slot |
Additional information
F | 2.900.000 N | Axial load capacity, static |
MS3152 | Fuse | |
30 ° | Chamfer angle |
İndirmeler:
Son görüntülenen ürünler