Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
17:39:41 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Ürün bilgisi

Main Dimensions & Performance Data
G | Tr380X5 | Thread |
d2 | 450 mm | Outerside diameter |
B | 48 mm | Width |
≈m | 16,3 kg | Ağırlık |
Mounting dimensions
d1 | 422 mm | Chamfer diameter |
b | 28 mm | Width retaining slot |
h | 14 mm | Hight retaining slot |
Additional information
F | 4.900.000 N | Axial load capacity, static |
MS3076 | Fuse | |
30 ° | Chamfer angle |
İndirmeler: