Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
13:53:44 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


HK2010
Drawn cup needle roller bearing open end
Drawn cup needle roller bearing open end HK, single row, with cage
Yerine geçer
HK 2010
Tercih edilen ürün

Main Dimensions & Performance Data
Fw | 20 mm | Under roller diameter |
D | 26 mm | Outside diameter |
C | 10 mm | Width |
Cr | 6.400 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 8.200 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 1.060 N | Fatigue load limit, radial |
nG | 12.700 1/min | Limiting speed |
nG Grease | 7.600 1/min | Limiting speed for grease lubrication |
nϑr | 10.000 1/min | Reference speed |
≈m | 10,98 g | Ağırlık |
Dimensions
C1 | 10 mm | Width, outer ring |
rmin | 0,8 mm | Minimum chamfer dimension |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 140 °C | Operating temperature max. |
Additional information
SD20X26X4 | Sealing ring | |
G20X26X4 | Sealing ring 2 |
Mevcut ürün modeliniz
Lubricant | Without | |
Lubrication hole | Without | |
Coating | Without | |
Sealing | Without |
Özellikleri
Rulman için çalışma koşulları HK2010
HK2010 için çalışılıyor
İşlem sırasında sürtünme nedeniyle oluşan CO₂e
Kapsama bilgileri, çeşitli uygulama senaryolarında döner ürünlerimizin CO2e emisyonlarının anında hesaplamalarıyla birlikte.

Yük
*ZorunluHareket Etkileri
*Zorunlu Önceden ayarlanmış hesaplama parametreleri
Arcanol MULTI2
Gresnormal temizlik
Kirlenme70°C
Çalışma Sıcaklığı20°C
Ortam Sıcaklığı Hesaplamalarınızı seçin
Bearinx tarafından desteklenmektedir
Lütfen kalan koşulları ekleyin.
CO₂e emisyonları
Üretim için info_outline
-
Nominal ömür
Toplam Nominal Ömür (Lh10)
-
Statik güvenlik (S0)
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Englisch
Dismounting of rolling bearings - Thermal dismounting

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting drawn cup | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Nadelhülsen und Nadelbüchsen
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting drawn cup | Englisch
Mounting of rolling bearings - Mounting of drawn cup needle roller bearings