Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
20:02:54 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


H3952-HG
Adapter sleeve
Adapter sleeve H..-HG, accessory rolling bearing, complete, hydraulic, FP
Yerine geçer
H3952HG


Main Dimensions & Performance Data
d1 | 240 mm | Bore diameter |
G | Tr260X4 | Thread |
B1 | 116 mm | Sleeve length |
≈m | 13,5 kg | Ağırlık |
Mounting dimensions
G1 | M6 | Thread oil connector |
a | 4,2 mm | Distance oil connector |
IG1 | 7 mm | Thread depth oil connector |
Dimensions
d | 260 mm | Bore diameter |
d2 | 310 mm | Outside diameter |
B3 | 45 mm | Width nut and lock |
Additional information
HM3052 | Locknut | |
MS3048 | Fuse | |
1:12 | Taper |
İndirmeler:
Mevcut ürün modeliniz
Design | HG | With |
Üzgünüz...
"Şu anda bu ürün için kullanılabilir bir CAD dosyası yok. CAD kullanıma sunulduğunda bilgilendirilmek istiyorsanız, oturum açın veya ücretsiz olarak kaydolun."