Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
17:23:40 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


H3944
Adapter sleeve
Adapter sleeve H, accessory rolling bearing, complete, mechanical, FP

Main Dimensions & Performance Data
d1 | 200 mm | Bore diameter |
G | Tr220X4 | Thread |
B1 | 96 mm | Sleeve length |
≈m | 8,6 kg | Ağırlık |
Dimensions
d | 220 mm | Bore diameter bearing |
d2 | 260 mm | Outside diameter nut |
B2 | 30 mm | Width nut and lock |
B3 | 39 mm | Width nut and lock |
Additional information
HM3044 | Locknut | |
MS3044 | Fuse | |
1:12 | Taper |
Bu ürüne ait teknik ölçüler farklı ölçü sistemlerinden alınmıştır, diğer ölçü sistemine [mavi renk] dönüşümü garanti dışındadır.
İndirmeler:
Mevcut ürün modeliniz
Design | Standard | Without |

